Fotocellula riflessione diretta laser
OGH701
OGHLFNKG/US100
Fotocellula riflessione diretta laser
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Classe di protezione laser 1 per i requisiti nell’industria automobilistica
- Orientamento semplice grazie al punto laser visibile
- Precisa soppressione dello sfondo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | Tipo filettato |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 20...200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | 20...200 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | 20...100 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | 20...70 |
Portata impostabile | si |
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 1,5 |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 1,2 |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 497 |
Dati meccanici
Peso [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di precisione
|
|
---|