Fotocellula reflex
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
Fotocellula reflex
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
- Corpo rettangolare in metallo robusto con filetto laterale M18
- Dimensioni molto compatte per utilizzo in spazi ristretti
- Portata molto elevata
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
- LED ben visibili per l'indicazione di funzionamento e stato di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 |
Applicazione
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 32 |
Corrente assorbita [mA] | 21 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 662 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] | 0,1...4; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 160 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Modo SIO | si | ||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,5 | ||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative | ||||||
DeviceID supportati |
|
||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...80 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 905 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo con filettatura M18 | |
Dimensioni [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | zinco pressofuso; PEI | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|