• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OGP701

fotocellula reflex LASER

OGP701

OGPLFPKG/US100

fotocellula reflex LASER

OGP701

OGPLFPKG/US100

  • Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
  • Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
  • Classe di protezione laser 1 per i requisiti nell’industria automobilistica
  • Orientamento semplice grazie al punto laser visibile
  • Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Classe di protezione laser 1
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Particolarità Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 655
Tip. durata d'uso [h] 50000
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (programmabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] 0,2...2; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Impostazione di fabbrica
impulso buio
Portata impostabile si
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] 1,5; (1 m; 2 m: 2)
Max. diametro del punto luminoso [mm] 5
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Filtro di polarizzazione disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Classe di protezione laser 1
Indicazione per la protezione laser
Attenzione: luce laser
classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007.
MTTF [anni] 600
Dati meccanici
Peso [g] 63,2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 72
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali Corpo: 1.4404 (AISI 316L); pulsanti: PA; Guarnizione: EPDM; Pulsante: TPU
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor