• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OH5007

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OH5007

OHH-HPKG/0,20M/AS

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OH5007

OHH-HPKG/0,20M/AS

  • Dimensioni molto piccole per applicazione in spazi ristretti
  • Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
  • Per applicazioni in robotica, sistemi di assemblaggio e movimentazione
  • Semplice orientamento grazie alla luce rossa visibile
  • Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: O8H210 Confronta prodotti: OH5007 / O8H210 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 20
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Tip. durata d'uso [h] 75000
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C] 25
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita impulso luce
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 50
Frequenza di commutazione DC [Hz] 800
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 1...30; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata impostabile no
Max. diametro del punto luminoso [mm] 4,5
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] < 0,6
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...50
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Peso [g] 14,8
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 25,1 x 7,6 x 12,5
Materiali ABS
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
campo non sicuro 1 x LED, giallo lampeggia
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,2 m, PVC
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A