Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OH5008
OHH-HPKG/2M
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
OH5008
OHH-HPKG/2M
- Dimensioni molto piccole per applicazione in spazi ristretti
- Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
- Per applicazioni in robotica, sistemi di assemblaggio e movimentazione
- Semplice orientamento grazie alla luce rossa visibile
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: O8H200 Confronta prodotti: OH5008 / O8H200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Tip. durata d'uso [h] | 75000 |
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C] | 25 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso luce |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 800 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 1...15; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 2,5 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,6 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiali | ABS | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|