Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce rossa |
Classe di protezione laser |
1 |
Applicazione
Particolarità |
Soppressione dello sfondo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
Corrente assorbita [mA] |
75; (24 V) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
650 |
Tip. durata d'uso [h] |
50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (antivalente) |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
11 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Max. diametro del punto luminoso [mm] |
5 |
Dimensioni del punto luminoso valide per |
2 m |
Campo di rilevamento isteresi [%] |
< 4 |
Indicazioni per il campo di rilevamento isteresi |
|
Soppressione dello sfondo disponibile |
si |
Soppressione dello sfondo [m] |
< 20 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] |
0,03...2 |
Frequenza di misura [Hz] |
33 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO |
si |
Dati di processo analogici |
1 |
Dati di processo digitali |
1 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
6,6 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
373 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
con ta < -10 °C è necessario un tempo di riscaldamento durante il quale il laser è spento |
|
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Max. immunità alla luce esterna [klx] |
10; (sull'oggetto) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Classe di protezione laser |
1 |
Indicazione per la protezione laser |
Attenzione: |
luce laser |
classe laser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007. |
|
MTTF [anni] |
239 |
Dati meccanici
Peso [g] |
207 |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 100 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
Corpo: acciaio inox; Protezione frontale: PMMA; finestra LED: PC; PBT; PC; FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
LED, giallo Uscita di commutazione PIN 4 |
Funzionamento |
LED, verde |
|
Scala disponibile |
si |
Display |
cm; inch |
Elementi di comando |
|
Accessori
Fornitura |
dadi di fissaggio: 2 x M30, acciaio inox |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
diagrammi e curve
|
x:
|
Distanza [mm] |
y:
|
Isteresi [mm] |
1 =
|
sfondo nero 6% riflessione |
2 =
|
sfondo bianco 90% riflessione |
|