Fotocellula a barriera emettitore
OJ5033
OJS-OOKG/SO
Fotocellula a barriera emettitore
OJ5033
OJS-OOKG/SO
- Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
- Portata molto elevata
- Semplice orientamento grazie alla luce rossa visibile
- Montaggio semplice con scatto in posizione nello zoccolo di fissaggio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 19 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Uscite
Resistente a sovraccarico | si |
---|
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 10 |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 1000 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1764 |
Dati meccanici
Peso [g] | 71,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|