Fotocellula a barriera laser emettitore
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
Fotocellula a barriera laser emettitore
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
- Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
- Dimensioni molto compatte per l’utilizzo nella robotica e nei sistemi di assemblaggio e movimentazione
- Orientamento semplice grazie al punto laser visibile
- Portata molto elevata
- Montaggio semplice con scatto in posizione nello zoccolo di fissaggio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 12 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Uscite
Resistente a sovraccarico | si |
---|
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 15 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 24 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 918 |
Dati meccanici
Peso [g] | 27,2 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|