Fotocellula riflessione diretta laser
OJ5054
OJHLFPKG/SO/AS
Fotocellula riflessione diretta laser
OJ5054
OJHLFPKG/SO/AS
- Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
- Dimensioni molto compatte per l’utilizzo nella robotica e nei sistemi di assemblaggio e movimentazione
- Precisa soppressione dello sfondo
- Orientamento semplice grazie al punto laser visibile
- Regolazione intuitiva di sensibilità e funzione di uscita
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 13 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 15...200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] | 15...200 |
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] | 15...70 |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] | 15...45 |
Portata impostabile | si |
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 2 |
Max. larghezza del punto luminoso [mm] | 2 |
Max. altezza del punto luminoso [mm] | 1 |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 501 |
Dati meccanici
Peso [g] | 27,75 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Blocco elettronico | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
curva di precisione
|
|
---|