Fotocellula a barriera ricevitore
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
Fotocellula a barriera ricevitore
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
- Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
- Portata molto elevata
- Regolazione intuitiva di sensibilità e funzione di uscita
- Montaggio rapido grazie a fori di fissaggio con robusto manicotto in inox
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 12 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 10 |
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 968 |
Dati meccanici
Peso [g] | 27 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiali | Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | Ottica frontale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocco elettronico | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|