Fotocellula reflex per il rilevamento di oggetti trasparenti
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
Fotocellula reflex per il rilevamento di oggetti trasparenti
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
- Rilevamento affidabile di vetro, pellicole, bottiglie PET e imballaggi trasparenti
- Portata molto elevata
- Regolazione intuitiva di sensibilità e funzione di uscita
- Alta frequenza di commutazione per processi rapidi
- Semplice orientamento grazie alla luce rossa visibile
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 22 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] | 0,2...1,5; (Catarifrangente 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 64 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Filtro di polarizzazione disponibile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 854 |
Dati meccanici
Peso [g] | 27,3 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | Corpo: ABS; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocco elettronico | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|