Fotocellula a barriera emettitore
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
Fotocellula a barriera emettitore
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
- Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
- Portata molto elevata
- Semplice orientamento grazie alla luce rossa visibile
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
- Montaggio rapido grazie a fori di fissaggio con robusto manicotto in inox
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | 0...10 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 1000 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2230 |
Dati meccanici
Peso [g] | 16,6 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | ABS; SEPS | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|