Amplificatore per fibre ottiche
OK5001
OKF-FPKG
Amplificatore per fibre ottiche
OK5001
OKF-FPKG
- Funzionamento come fotocellula a barriera o fotocellula a riflessione diretta
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Indicazione LED ben leggibile per controllare lo stato di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 120 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [m] | 0...0,12; (Fotocellula a barriera) |
---|---|
Portata [mm] | 0...40; (Fotocellula a riflessione diretta) |
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 529 |
Dati meccanici
Peso [g] | 150 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiali | PPO modificato |
Orientamento lente | ottica laterale |
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
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|