• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OL0007

Fotocellula a barriera ricevitore

OL0007

OLE-FKOA

Fotocellula a barriera ricevitore

OL0007

OLE-FKOA

  • Portata molto elevata
  • Regolazione intuitiva della sensibilità
  • Commutazione impulso luce/buio configurabile
  • Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
  • Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
  • ccc
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita [VA] 4
Classe di isolamento II
Protetto da inversione di polarità no
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico relè
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (programmabile)
Carico del contatto 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frequenza di commutazione AC [Hz] 10
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore ricevitore
Portata [m] < 25
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 233
Dati meccanici
Peso [g] 166,5
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 75 x 27 x 62
Materiali PA; PBT
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4,5...10 mm; Pressacavo: M16 X 1,5
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva