Fotocellula a barriera emettitore
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Fotocellula a barriera emettitore
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Portata molto elevata
- Con stato uscita AC/DC combinato
- Grande campo della tensione di esercizio
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24...240 AC/DC |
Max. potenza assorbita [VA] | 6 |
Classe di isolamento | II |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Tip. durata d'uso [h] | 100000 |
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C] | 25 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | no |
---|
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 50 |
Portata impostabile | no |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 320 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | Portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...40 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiali | ABS rinforzato con fibra di vetro | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A; Fermo: alluminio, anodizzato incolore |
---|