• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. OMH554

Sensore ottico di distanza

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

Sensore ottico di distanza

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Misurazione ottica della distanza nel campo dei micrometri
  • Due uscite di commutazione
  • Ideale per applicazioni ad alta frequenza
  • Tre modalità operative e design robusto e compatto per un'ampia gamma di applicazioni
  • Visualizzazione del valore della distanza tramite IO-Link
  • Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Classe di protezione laser 1
Corpo parallelepipedo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA] < 60
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 0,3
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 630
Tip. durata d'uso [h] 50000
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero degli ingressi digitali: 1; numero delle uscite digitali: 2
Ingressi
Ingressi Laser ON / OFF
Numero degli ingressi digitali 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 150
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz]
standard
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 1
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] 0,05...0,5; (6...90% riflessione)
Precisione / Deriva
Compensazione della temperatura si
Indicazioni su precisione / deriva I valori indicati vengono raggiunti dopo un tempo di riscaldamento di 20 min.
Campo di misura (50... 300 mm)
Ripetibilità [mm] 0,3
Risoluzione [mm] 0,3
Campo di misura (300..500 mm)
Ripetibilità [mm] 1
Risoluzione [mm] 0,5
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra / punto 2; Ritardo di attivazione e disattivazione; commutazioni; Funzione teach; filtro; commutazione impulso luce/buio; spegnimento del laser; Modo operativo
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3,2
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 16
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 2
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1570
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -10...65
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plastica
8 kV AD / metallo
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 Classe B
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Classe di protezione laser 1
Indicazione per la protezione laser
Attenzione: luce laser
classe laser: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007.
MTTF [anni] 572
Certificazione UL
Tensione di alimentazione Class 2
Dati meccanici
Peso [g] 127,5
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 51 x 51 x 17
Materiali Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale: plastica
Coppia di serraggio [Nm] 5
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 LED, giallo
Tensione di alimentazione 1 LED, verde
Modo operativo 5 LED, bianco
Funzione teach si
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A