Sensore ottico di distanza
OMH555
OMHLF8KG/IO-Link/US
Sensore ottico di distanza
OMH555
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Misurazione ottica della distanza nel campo dei micrometri
- Due uscite di commutazione
- Ideale per applicazioni ad alta frequenza
- Tre modalità operative e design robusto e compatto per un'ampia gamma di applicazioni
- Visualizzazione del valore della distanza tramite IO-Link
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,3 |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 630 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 1; numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Ingressi | Laser ON / OFF |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 1 |
Uscite
Numero totale uscite | 2 | |
---|---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) | |
Numero delle uscite digitali | 1 | |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,2 | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 150 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Numero delle uscite analogiche | 1 | |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (IEC61131-2) | |
Carico max [Ω] | 500 | |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 5000 | |
Protezione da cortocircuito | si | |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata impostabile | si |
---|---|
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 1 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,05...0,5; (6...90% riflessione) |
---|
Precisione / Deriva
Compensazione della temperatura | si |
---|---|
Errore di linearità uscita analogica [%] | ±0,22 |
Indicazioni su precisione / deriva | I valori indicati vengono raggiunti dopo un tempo di riscaldamento di 20 min. |
Ripetibilità [mm] | 0,3 |
---|---|
Risoluzione [mm] | 0,3 |
Ripetibilità [mm] | 1 |
---|---|
Risoluzione [mm] | 0,5 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra / punto 2; Ritardo di attivazione e disattivazione; commutazioni; Funzione teach; filtro; commutazione impulso luce/buio; spegnimento del laser; Modo operativo |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -10...65 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 552 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 127,3 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 51 x 51 x 17 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale: plastica |
Coppia di serraggio [Nm] | 5 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funzione teach | si |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|