Amplificatore per fibre ottiche
OO5001
OOF-FPKG/M12/KL4
Amplificatore per fibre ottiche
OO5001
OOF-FPKG/M12/KL4
- Per applicazioni che richiedono più fibre ottiche per il rilevamento della posizione
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Per il rilevamento preciso di piccoli pezzi
- Display grafico per la messa in funzione semplice
- Per il funzionamento con fibre ottiche in acrilico economiche
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Uscita di controllo funzione |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. potenza assorbita [VA] | 1,2 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 630 |
Uscite
Modello elettrico | PNP | |
---|---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 | |
Uscita di controllo funzione | si | |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 200 | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1500 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Protezione da cortocircuito | si | |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | |
Resistente a sovraccarico | si | |
Funzione di temporizzatore [s] | 0,001...0,1 |
Campo di rilevamento
Portata [m] | < 3,8; (Fotocellula a barriera) |
---|---|
Portata [mm] | 0...300; (Fotocellula a riflessione diretta) |
Portata impostabile | si |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | impostazione automatica e manuale del punto di commutazione; connessioni logiche AND / OR; secondo punto di commutazione |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 486 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 79,9 x 79,4 x 70,7 |
Numero canali | 4 |
Collegamento fibra ottica | FE-11 / FT-11 |
Materiali | Corpo: ABS; finestra display: PMMA; finestra LED: SEPS; coperchio: zinco pressofuso Ricoperto di plastica (PA) |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Blocco elettronico | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|