Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce rossa |
Corpo |
parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità |
Uscita di controllo funzione |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
12...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
50; ((24 V)) |
Max. potenza assorbita [VA] |
1,3 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
630 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Uscita di controllo funzione |
si |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] |
200 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
800 |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Funzione di temporizzatore [s] |
0,001...0,1 |
Campo di rilevamento
Portata [m] |
< 3,8; (Fotocellula a barriera) |
Portata [mm] |
0...300; (Fotocellula a riflessione diretta) |
Portata impostabile |
si |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
impostazione automatica e manuale del punto di commutazione; connessioni logiche AND / OR; secondo punto di commutazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...60 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Classe B |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
556,5 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
76,5 x 105,4 x 70,7 |
Numero canali |
8 |
Collegamento fibra ottica |
FE-11 / FT-11 |
Materiali |
Corpo: ABS; finestra display: PMMA; finestra LED: SEPS; coperchio: zinco pressofuso Ricoperto di plastica (PA) |
Orientamento lente |
ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
Display LCD grafico, possibile ruotare il display di 180° selezione lingua (tedesco, inglese, francese) |
Stato di commutazione |
8 x LED, giallo |
|
Blocco elettronico |
si |
Accessori
Fornitura |
guida DIN: 1 x 94 mm, EN 60715 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M16 |