- Prodotti
- IO-Link
- Sensori di posizione IO-Link
- IO-Link - Profiler PMD per il rilevamento del profilo di un oggetto
- OPD101
sensore di profilo
OPD101
OPDLFPKG
sensore di profilo
OPD101
OPDLFPKG
- Controllo qualità in linea per verificare il corretto e completo montaggio
- Messa in funzione rapida senza software in pochi step
- Utilizzo universale poiché indipendente da colore e luce ambientale
- Analisi degli errori supportata da software con visualizzazione del profilo e valori di misura
- Maggiore flessibilità selezionando fino a 10 profili diversi
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 200; (10 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 2 |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 1; Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Trigger | esterna |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 1 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | 2 x NO / NC; (parametrizzabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Distanza di misura (direzione Z) [mm] | 150...300 |
---|---|
Larghezza del campo di misura (direzione X) con minima distanza di misura [mm] | 45; (Distanza = 150mm) |
Larghezza del campo di misura (direzione X) con massima distanza di misura [mm] | 90; (Distanza = 300mm) |
Frequenza di misura [Hz] | 5 |
Precisione / Deriva
Risoluzione del valore di misura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Precisione |
|
Software / Programmazione
Numero di profili memorizzabili | 10 |
---|---|
Numero di regioni del profilo (ROI) | 2 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | contatore delle ore operative; numero di trigger; impostazione ROI | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...60 |
Grado di protezione | IP 65 |
Max. immunità alla luce esterna [klx] | 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 155 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 534,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Protezione frontale: PMMA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|
Altri dati
linea di luce
distanza di misura (direzione Z) | linea di luce |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
I valori sono validi per | |
Luce esterna sull'oggetto | < 20 klx |
condizioni ambientali costanti | 23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti | 10 |