Fotocellula a barriera angolare
OPL203
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
Fotocellula a barriera angolare
OPL203
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
- Rapida messa in funzione senza regolazione di emettitore e ricevitore
- Raggio luminoso sottile e preciso per tutta l'ampiezza della fotocellula a forcella
- Resistenti a torsioni grazie al corpo in metallo
- Commutazione impulso luce/buio selezionabile tramite selettore
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 0,3 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 709 |
Dati meccanici
Peso [g] | 182 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 105 x 10 x 105 |
Lunghezza lato X [mm] | 80 |
Lunghezza lato Y [mm] | 80 |
Ampiezza angolo Z [mm] | 100 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso anodizzato nero; Lenti: vetro |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|