Fotocellula a barriera angolare
OPL205
OPL-DPKG/US
Fotocellula a barriera angolare
OPL205
OPL-DPKG/US
- Rapida messa in funzione senza regolazione di emettitore e ricevitore
- Raggio luminoso sottile e preciso per tutta l'ampiezza della fotocellula a forcella
- Resistenti a torsioni grazie al corpo in metallo
- Commutazione impulso luce/buio selezionabile tramite selettore
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|
Applicazione
Particolarità | Uscita di controllo funzione |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 45 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 870 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Uscita di controllo funzione | si |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 200 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 951 |
Dati meccanici
Peso [g] | 134,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 60 x 10 x 83 |
Lunghezza lato X [mm] | 31 |
Lunghezza lato Y [mm] | 50 |
Ampiezza angolo Z [mm] | 40,31 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Lenti: vetro |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|