Fotocellula a forcella
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
Fotocellula a forcella
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Affidabile rilevamento di oggetti molto piccoli
- Rapida messa in funzione senza regolazione di emettitore e ricevitore
- Segnalazione di sporcizia grazie al continuo monitoraggio della quantità di luce
- Modalità operative impostabili secondo l'applicazione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 1 |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Capacità di isolamento [V] | 500 |
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 150 |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 655 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] | 0,05 |
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [mm] | 0,01 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione; Min./Max. Signalspeicher; Modo operativo | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Classe di protezione laser | 1 | ||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 548 |
Dati meccanici
Peso [g] | 144,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 100 x 10 x 80 |
Profondità della forcella D [mm] | 55 |
Apertura della forcella W [mm] | 80 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso verniciato; Lenti: vetro |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|
Altri dati
modalità di funzionamento regolabile tramite IO-Link
standard | ad alta risoluzione | Power | Speed | |
Risoluzione | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,15 mm | 0,05 mm |
Ripetibilità | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Ripetibilità | 3 σ |