- Prodotti
- OR0007
Fotocellula reflex
OR0007
ORR/ORT-V/6M
Fotocellula reflex
OR0007
ORR/ORT-V/6M
- Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
- Portata molto elevata
- Per il collegamento ad un amplificatore switching
- Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OR0004 Confronta prodotti: OR0007 / OR0004 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
---|
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010 |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 950 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | no |
---|---|
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Portata su catarifrangente [m] | 0,3...1; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata [mm] | < 200; (carta bianca 200 x 200 mm) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,141 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Materiali | PPO modificato |
Orientamento lente | ottica laterale |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|