Fotocellula a barriera ricevitore
OS5013
OSE-FPKG
Fotocellula a barriera ricevitore
OS5013
OSE-FPKG
- Portata molto elevata
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 20 |
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 618 |
Dati meccanici
Peso [g] | 274,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|