Fotocellula a riflessione diretta
OT5003
OTT-FPKG/US-100-IPF
Fotocellula a riflessione diretta
OT5003
OTT-FPKG/US-100-IPF
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Indicazione LED per il controllo di stato di commutazione e funzionamento
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...50 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 40; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 150 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | 4...200; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 187 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 583 |
Dati meccanici
Peso [g] | 146,5 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiali | PBT | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
|
|
---|