Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Modello elettrico |
PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
19,2...28,8 DC |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
300 |
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
880 |
Ricevitore
Corrente assorbita [mA] |
85 |
Emettitore
Corrente assorbita [mA] |
15 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
16 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Numero dei raggi |
15 |
Altezza del campo di rilevamento [mm] |
140 |
Zona di rilevamento (bassa emissione luminosa) [m] |
0...2 |
Zona di rilevamento (alta emissione luminosa) [m] |
1...10 |
Distanza dei raggi [mm] |
10 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
isteresi / finestra; secondo punto di commutazione; Ritardo di attivazione e disattivazione; commutazioni; Funzione teach; commutazione impulso luce/buio |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
10 |
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
Commutazione |
lunghezza bit |
Valore di processo |
80 |
Stato del dispositivo |
4 |
Informazioni binarie di commutazione |
2 |
|
Funzioni IO-Link (acicliche) |
Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1399 |
|
Nota |
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download" |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...55 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Max. immunità alla luce esterna [klx] |
10 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
3 V |
EN 55011 |
Classe A |
|
Resistenza a vibrazione |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz |
|
Resistenza agli urti |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate |
|
MTTF [anni] |
389 |
Dati meccanici
Peso [g] |
1079,1 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
213 x 28 x 30 |
Materiali |
Corpo: alluminio; Protezione frontale: PC |
Lunghezza L [mm] |
213 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Emettitore |
2 LED |
ricevitore |
3 LED |
|
Accessori
Fornitura |
staffa di montaggio: 2 |
Tasselli scorrevoli: 2 |
Dadi |
|
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |