griglie fotoelettriche di misura
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
griglie fotoelettriche di misura
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
- Semplice misurazione di oggetti nell'intralogistica senza una complessa programmazione
- Alta risoluzione per il rilevamento preciso degli oggetti
- Eccellente integrabilità grazie all'interfaccia standard IO-Link
- Valutazione selettiva del raggio per determinare le dimensioni o le distanze tra gli oggetti
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Corrente assorbita [mA] | 100 |
---|
Corrente assorbita [mA] | 15 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 11 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Numero dei raggi | 210 |
---|---|
Altezza del campo di rilevamento [mm] | 2090 |
Zona di rilevamento (bassa emissione luminosa) [m] | 0...2 |
Zona di rilevamento (alta emissione luminosa) [m] | 1...10 |
Distanza dei raggi [mm] | 10 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; secondo punto di commutazione; Ritardo di attivazione e disattivazione; commutazioni; Funzione teach; commutazione impulso luce/buio |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 10 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Max. immunità alla luce esterna [klx] | 10 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 46 |
Dati meccanici
Peso [g] | 6,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 2163 x 30 x 28 |
Materiali | Corpo: alluminio; Protezione frontale: PC |
Lunghezza L [mm] | 2163 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|