- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Griglie fotoelettriche di sicurezza
- Griglie fotoelettriche di sicurezza con funzione di muting
- OY513S
Griglie fotoelettriche di sicurezza
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
Griglie fotoelettriche di sicurezza
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- Semplice collegamento dei sensori di muting direttamente alla griglia fotoelettrica di sicurezza
- Bracci muting con sensori premontati per una rapida messa in funzione
- Variante muting parallelo o incrociato per rilevare oggetti di dimensione variabile
- Lampada di stato integrata
- Comoda configurazione tramite cablaggio hardware
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 10 |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 950 |
Corrente assorbita [mA] | 84 |
---|
Corrente assorbita [mA] | 42 |
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Numero delle uscite OSSD | 2 |
Capacità di corrente per ogni uscita OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Protezione da cortocircuito | si |
Campo di rilevamento
Altezza protetta [mm] | 910 |
---|---|
Numero dei raggi | 4 |
Zona protetta (bassa emissione luminosa) [m] | 0...4 |
Zona protetta (alta emissione luminosa) [m] | 3...12 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 5,5 |
---|
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione | classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...55 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (non condensante) |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Tipo ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Conforme ai requisiti |
|
|||
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Dati meccanici
Peso [g] | 6905 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materiali | Corpo: alluminio; Protezione frontale: PC |
Lunghezza L [mm] | 1085 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; Max. lunghezza del cavo: 100 m; con sezione dei fili conduttori 1 mm² |
---|