- Prodotti
- PC3553
Trasmettitore di pressione
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Trasmettitore di pressione
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Affidabile rilevamento della pressione di sistema in applicazioni industriali e macchine mobili
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Ottima ripetibilità e minima deriva dei parametri
- Durata d'uso di oltre 50 milioni di cicli di pressione
- Corpo compatto e robusto in acciaio inox per applicazione in spazi ristretti
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: PT5414 Confronta prodotti: PC3553 / PT5414 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [bar] | 0...16 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna |
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...90 |
Min. pressione di scoppio [bar] | 600 |
Resistenza a pressione [bar] | 60 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] | 0...16 |
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 2,5; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 3 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 218 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM |
Min. cicli di pressione | 50 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|