- Prodotti
- PC5194
Trasmettitore di pressione
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Trasmettitore di pressione
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Affidabile rilevamento della pressione di sistema in applicazioni industriali
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Ottima ripetibilità e minima deriva dei parametri
- Durata d'uso di oltre 60 milioni di cicli di pressione
- Corpo compatto e robusto in acciaio inox per applicazione in spazi ristretti
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [bar] | -1...10 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna DIN EN ISO 1179-2 |
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali | |
---|---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | |
Temperatura del fluido [°C] | -25...70 | |
Min. pressione di scoppio [bar] | 300 | |
Resistenza a pressione [bar] | 25 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] | -1...10 |
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,8; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo, non linearità, isteresi) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero e intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 1 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 787 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 58,2 |
---|---|
Materiali | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); PEI |
Materiali a contatto con il fluido | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Min. cicli di pressione | 60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore) |
Coppia di serraggio [Nm] | 25...35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione) |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna DIN EN ISO 1179-2 |
Guarnizione raccordo a processo | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|