- Prodotti
- PC9021
Trasmettitore di pressione
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Trasmettitore di pressione
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [psi] | 0...3000 |
Raccordo a processo | collegamento filettato 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Applicazione
Applicazione | per le applicazioni mobili |
---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -40...90 |
Min. pressione di scoppio [psi] | 14500 |
Resistenza a pressione [psi] | 5800 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 6 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...5 |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [psi] | 0...3000 |
---|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 1,2; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 8 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||
MTTF [anni] | 859 |
Dati meccanici
Peso [g] | 78,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); FPM viton |
Min. cicli di pressione | 50 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|