- Prodotti
- PF2058
Sensore di pressione con cella di misura affiorante
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
Sensore di pressione con cella di misura affiorante
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
- Combinazione di misurazione del livello e rilevamento del valore limite con uscita analogica/di commutazione
- Uscita analogica e di commutazione programmabile
- Stabilità nel tempo grazie all’elevata precisione di ripetibilità e al basso scostamento delle curve caratteristiche
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Montaggio schermato in serbatoi, cisterne e tubature
Articolo in corso di dismissione
Fuori produzione da: 03/31/2024
Fuori produzione da: 03/31/2024
Articoli alternativi: PI1008 oppure PI1708 Confronta prodotti: PF2058 / PI1008 / PI1708 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Non utilizzare per nuovi progetti. non sono più disponibili adattatori come accessori
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||||
Raccordo a processo | collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
Montaggio | Corpo orientabile a 350° | |||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa | |||
Senza spazi | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,2 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 170 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile 1:4) |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile 1:4) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||||||
Punto di disattivazione rP |
|
||||||
Punto iniziale analogico |
|
||||||
Punto finale analogico |
|
||||||
In intervalli di |
|
||||||
Impostazione di fabbrica |
|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 3 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...4 |
Damping uscita analogica dAA in intervalli [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] | 3 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display; punto zero; intervallo |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 182 |
Dati meccanici
Peso [g] | 278 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | mbar; inH2O; kPa |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Note | Non utilizzare per nuovi progetti.; non sono più disponibili adattatori come accessori | |
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|