- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Manometro elettronico con quadrante analogico
- PG2452
Sensore di pressione con indicazione analogica
PG2452
PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P
Sensore di pressione con indicazione analogica
PG2452
PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P
- Display analogico, sensore di pressione e trasmettitore di pressione in un solo prodotto
- Ottima leggibilità anche a grande distanza
- Quadrante orientabile con LED per l'indicazione dei punti di commutazione
- Uscita di commutazione programmabile e uscita analogica graduabile
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | ||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | ||
Utilizzabile in parte per | utilizzo in fluidi gassosi con pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | ||
Min. pressione di scoppio |
|
||
Resistenza a pressione |
|
||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 70; (24 V) |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 6 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 75 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto finale analogico |
|
||
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo)) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 9 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0,01...30 |
Damping uscita analogica dAA [s] | 0,01...30 |
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 28 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 100 | ||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 564,2 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA; FKM; PTFE; vetro: vetro laminato di sicurezza 4 mm |
Materiali a contatto con il fluido | Al2O3 (ceramica); FKM; 1.4404 (AISI 316L) |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scala disponibile | si | ||||||||||||
Campo di indicazione ampliato max. |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|