- Prodotti
- PG2896
Sensore di pressione con indicazione analogica
PG2896
PG-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
Sensore di pressione con indicazione analogica
PG2896
PG-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
- Display analogico, sensore di pressione e trasmettitore di pressione in un solo prodotto
- Ottima leggibilità anche a grande distanza
- Quadrante orientabile con LED per l'indicazione dei punti di commutazione
- Robusto corpo in acciaio inox per applicazioni asettiche dell’industria alimentare e delle bevande
- Raccordo a processo con montaggio schermato per applicazioni in processi CIP e SIP
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica Attenzione: il dispositivo deve essere montato soltanto in un raccordo a processo per guarnizione conica G1.; La guarnizione conica G1 maschio del dispositivo è idonea solo per adattatore con controparte metallica. |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | ||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. pressione di scoppio |
|
||
Resistenza a pressione |
|
||
Tipo di pressione | pressione relativa | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 20 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 70; (24 V) |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 6 |
Principio di misura | idrostatico |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 50 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
|||
Punto di disattivazione rP |
|
|||
Punto iniziale analogico |
|
|||
Punto finale analogico |
|
|||
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 10 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0,01...30 |
Damping uscita analogica dAA [s] | 0,01...30 |
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 25 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 100 | ||||||||||
Indicazioni per la certificazione |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 532 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA; FKM; PTFE; vetro: vetro laminato di sicurezza 4 mm |
Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica Attenzione: il dispositivo deve essere montato soltanto in un raccordo a processo per guarnizione conica G1.; La guarnizione conica G1 maschio del dispositivo è idonea solo per adattatore con controparte metallica. |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scala disponibile | si | ||||||||||||
Campo di indicazione ampliato max. |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|