- Prodotti
- PI1693
Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Combinazione di misurazione del livello e rilevamento del valore limite con uscita analogica/di commutazione
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Per applicazioni in settori con temperature elevate nella tecnica di processo
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Montaggio schermato in serbatoi, cisterne e tubature
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: PI2893 oppure PI2793 Confronta prodotti: PI1693 / PI2893 / PI2793 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
Montaggio | Corpo orientabile a 350° | |||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa | |||
Senza spazi | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Corrente di picco di entrata [mA] | 6 |
Corrente di picco di entrata durata [ms] | 30 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile 1:4) |
Carico max [Ω] | 300 |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto iniziale analogico |
|
|||
Punto finale analogico |
|
|||
In intervalli di |
|
|||
Impostazione di fabbrica |
|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tempi di reazione
Damping uscita analogica dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] | 40 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | punto zero; intervallo |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 238 |
Dati meccanici
Peso [g] | 437,6 |
---|---|
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; psi; MPa; % dell'intervallo |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|