- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Applicazione in processi con temperature elevate
- PI2206
Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display
PI2206
PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P
Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display
PI2206
PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P
- Per applicazioni con temperature elevate nell'industria alimentare e delle bevande
- Corpo robusto in acciaio inox con cella di misura affiorante per applicazioni igieniche
- Tecnica di collegamento a due e a tre fili
- Cablaggio ridotto con funzionamento come anello di corrente a due fili
- Trasmettitore di pressione con clamp integrato e membrana in inox
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -20...200 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Watchdog integrato | si |
Tensione di esercizio [V] | 20...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 3,6...21 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 45 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Carico max [Ω] | 300 |
---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
---|---|
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 125 |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
|||||||||
Punto di disattivazione rP |
|
|||||||||
Punto iniziale analogico |
|
|||||||||
Punto finale analogico |
|
|||||||||
In intervalli di |
|
|||||||||
Impostazione di fabbrica |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Tempi di reazione
Damping valore di processo dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Damping uscita analogica dAA [s] | 0,01...99,99 |
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 45 |
---|
Min. tempo di risposta uscita di commutazione dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 7 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.0 | ||||
Standard SDCI | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profili | nessun profilo | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...100 | |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 142 | ||||
Indicazioni per la certificazione |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 1067,4 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); PBT; PEI; PFA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Min. cicli di pressione | 10 milioni |
Raccordo a processo | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,38 / - |
Liquido di riempimento per la trasmissione di pressione | NEOBEE (per alimenti, conformità FDA) |
Diametro della membrana [mm] | 34 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell'intervallo |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |