Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Campo di misura |
|
Raccordo a processo |
collegamento filettato 1/4" NPT filettatura esterna filettatura interna:M5 |
Applicazione
Applicazione |
per applicazioni industriali |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Min. pressione di scoppio |
|
Resistenza a pressione |
|
Tipo di pressione |
pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
9,6...32 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 25 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
500 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
Punto di commutazione SP |
5...100 bar |
75...1450 psi |
|
Punto di disattivazione rP |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] |
< ± 2,5; (Precisione di regolazione) |
Ripetibilità [% di valore finale] |
< ± 0,5; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% di valore finale] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Effetto della temperatura per ogni 10 K |
< ± 0,5 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
Riscontri ad anello per messa a punto |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
713 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione |
corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] |
93 |
Corpo |
cilindrico |
Dimensioni [mm] |
Ø 27 / L = 70,6 |
Materiali |
PBT; PC; FKM; 1.4404 (AISI 316L) |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4404 (AISI 316L) |
Min. cicli di pressione |
50 milioni |
Raccordo a processo |
collegamento filettato 1/4" NPT filettatura esterna filettatura interna:M5 |
Dispositivo di strozzamento integrato |
no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Funzionamento |
LED, verde |
Stato di commutazione |
LED, giallo |
|
Scala disponibile |
si |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |