- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Impostazione intuitiva del punto di commutazione
- PK8732
Pressostato con impostazione intuitiva del punto di commutazione
PK8732
PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W
Pressostato con impostazione intuitiva del punto di commutazione
PK8732
PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W
- Semplice impostazione del punto di commutazione tramite due ghiere ben leggibili
- Elevata stabilità nel tempo grazie alla robusta cella di misura in acciaio inox con alta resistenza alla pressione ammessa
- Blocco meccanico per evitare un cambiamento di posizione involontario
- Durata d'uso di oltre 50 milioni di cicli di pressione
- Per applicazioni in oleodinamica, pneumatica, tecnica di climatizzazione e raffreddamento
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/4 filettatura esterna Filettatura interna:M5 |
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali | ||
---|---|---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | ||
Min. pressione di scoppio |
|
||
Resistenza a pressione |
|
||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 25 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 500 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] | < ± 2,5; (Precisione di regolazione) |
---|---|
Ripetibilità [% di valore finale] | < ± 0,5; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% di valore finale] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | < ± 0,5 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Riscontri ad anello per messa a punto |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 540 | ||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 93 |
---|---|
Materiali | PBT; PC; FKM; 1.4404 (AISI 316L) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Min. cicli di pressione | 50 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/4 filettatura esterna Filettatura interna:M5 |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Scala disponibile | si |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|