• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Trasmettitori con montaggio schermato per la tecnica dei processo
  5. PM1104

Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

  • Corpo in acciaio inox robusto per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande
  • Design con membrana affiorante per applicazioni asettiche
  • Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
  • Elevata resistenza alla temperatura ed alto grado di protezione
  • Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Raccordo a processo Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Elemento di misura cella di misura capacitiva in ceramica
Monitoraggio della temperatura no
Applicazione membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande
Fluidi Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...150
Min. pressione di scoppio
150 bar 2175 psi 15 MPa
Resistenza a pressione
50 bar 725 psi 5 MPa
Indicazioni per la resistenza alla pressione
tenere conto la resistenza alla pressione della staffa utilizzata e della guarnizione usata per il collegamento del morsetto
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa; vuoto
Senza spazi si
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] 50
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Watchdog integrato si
2 fili
Corrente assorbita [mA] 3,5...21,5
Tempo di ritardo disponibilità [s] 1
3 fili
Corrente assorbita [mA] < 45
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,5
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale analogico; IO-Link; (configurabile)
Numero delle uscite digitali 1; (IO-Link)
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (graduabile)
Carico max [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Resistente a cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Punto iniziale analogico
-1...8 bar -14,5...116 psi -0,1...0,8 MPa
Punto finale analogico
1...10 bar 14,5...145 psi 0,1...1 MPa
In intervalli di
0,005 bar 0,1 psi 0,0005 MPa
Impostazione di fabbrica
ASP = 0,0 bar AEP = 10,0 bar
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,2; (linearità inclusa isteresi e ripetibilità, regolazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Deriva totale per il campo di temperatura
Campo di temperatura deriva totale
-25...15 °C Deriva parametri ± 0,05 % dell'intervallo / 10 K
15...80 °C Deriva parametri
80...150 °C Deriva parametri ± 0,1 % dell'intervallo / 10 K
Indicazioni su precisione / deriva per ulteriori dati, vedere la sezione Diagrammi e grafici
Tempi di reazione
Damping uscita analogica dAA [s] 0...4
2 fili
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 30
3 fili
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 7
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO no
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 3
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3,2
Risoluzione IO-Link pressione [bar] 0,002
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
pressione 16
Stato del dispositivo 4
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; temperatura interna
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 662
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 323
Indicazioni per la certificazione
certificato di fabbrica disponibile per il download su www.factory-certificate.ifm
Certificazione UL
Numero di certificazione UL J055
Numero file UL E174189
Dati meccanici
Peso [g] 369,35
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT
Materiali a contatto con il fluido ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato
diagrammi e curve
influenza della temperatura ambiente sulla precisione
X Temperatura
Y deriva totale