- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Trasmettitori con montaggio schermato per la tecnica dei processo
- PM1609
Sensore di pressione con cella di misura affiorante
PM1609
PM-1-1BREA01-E-ZVG/US
Sensore di pressione con cella di misura affiorante
PM1609
PM-1-1BREA01-E-ZVG/US
- Corpo in acciaio inox robusto per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande
- Design con membrana affiorante per applicazioni asettiche
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Elevata resistenza alla temperatura ed alto grado di protezione
- Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Elemento di misura | cella di misura capacitiva in ceramica | |||
Monitoraggio della temperatura | no | |||
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...150 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | |||
Tipo di pressione | pressione relativa; vuoto | |||
Senza spazi | si | |||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 10 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Watchdog integrato | si |
Corrente assorbita [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Corrente assorbita [mA] | < 45 |
---|---|
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Numero delle uscite digitali | 1; (IO-Link) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punto iniziale analogico |
|
||||
Punto finale analogico |
|
||||
In intervalli di |
|
||||
Impostazione di fabbrica |
|
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2; (linearità inclusa isteresi e ripetibilità, regolazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) | ||||||||
Deriva totale per il campo di temperatura |
|
||||||||
Indicazioni su precisione / deriva | per ulteriori dati, vedere la sezione Diagrammi e grafici |
Tempi di reazione
Damping uscita analogica dAA [s] | 0...4 |
---|
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 30 |
---|
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 7 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
Modo SIO | no | ||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||||
Risoluzione IO-Link pressione [mbar] | 0,5 | ||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; temperatura interna | ||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 323 | ||||
Indicazioni per la certificazione |
|
||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 346 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT |
Materiali a contatto con il fluido | ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Coppia di serraggio [Nm] | 20 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
influenza della temperatura ambiente sulla precisione
|
|
---|