• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Trasmettitori con montaggio schermato per la tecnica dei processo
  5. PM1618

Trasmettitore di pressione con cella di misura affiorante

PM1618

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Trasmettitore di pressione con cella di misura affiorante

PM1618

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

  • Corpo in acciaio inox robusto per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande
  • Design con membrana affiorante per applicazioni asettiche
  • Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
  • Elevata resistenza alla temperatura ed alto grado di protezione
  • Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
-0,05...0,4 bar -50...400 mbar -0,725...5,8 psi -5...40 kPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Elemento di misura cella di misura capacitiva in ceramica
Monitoraggio della temperatura no
Applicazione membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande
Fluidi Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...150
Min. pressione di scoppio
30000 mbar 435 psi 3000 kPa
Resistenza a pressione
8000 mbar 116 psi 800 kPa
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa
Senza spazi si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Principio di misura idrostatico
Watchdog integrato si
2 fili
Corrente assorbita [mA] 3,5...21,5
Tempo di ritardo disponibilità [s] 1
3 fili
Corrente assorbita [mA] < 45
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,5
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale analogico; IO-Link; (configurabile)
Numero delle uscite digitali 1; (IO-Link)
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (graduabile)
Carico max [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Resistente a cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-0,05...0,4 bar -50...400 mbar -0,725...5,8 psi -5...40 kPa
Punto iniziale analogico
-50...320 mbar -0,725...4,641 psi -5...32 kPa
Punto finale analogico
30...400 mbar 0,435...5,802 psi 3...40 kPa
In intervalli di
0,1 mbar 0,001 psi 0,01 kPa
Impostazione di fabbrica
ASP = 0,0 bar AEP = 400 mbar
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (inkl. errore del punto zero e dell'intervallo, non linearità, isteresi; Turn down 1:1)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno)
Deriva totale per il campo di temperatura
Campo di temperatura deriva totale
-25...15 °C Deriva parametri ± 0,1 % dell’intervallo / 10 K
15...80 °C Deriva parametri
80...150 °C Deriva parametri ± 0,15 % dell’intervallo / 10 K
Indicazioni su precisione / deriva per ulteriori dati, vedere la sezione Diagrammi e grafici
Tempi di reazione
Damping uscita analogica dAA [s] 0...4
2 fili
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 30
3 fili
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 7
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO no
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 3
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3,2
Risoluzione IO-Link pressione [mbar] 0,1
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
pressione 16
Stato del dispositivo 4
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; temperatura interna
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1410
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 364
Dati meccanici
Peso [g] 336,8
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT
Materiali a contatto con il fluido ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. cicli di pressione 100 milioni
Coppia di serraggio [Nm] 20
Raccordo a processo collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica
Elementi di indicazione e comando
Display mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato
diagrammi e curve
influenza della temperatura ambiente sulla precisione
X Temperatura
Y deriva totale