- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Applicazione in zone potenzialmente esplosive
- PN004A
Sensore di pressione con display
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
Sensore di pressione con display
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Con uscita di commutazione e analogica
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Durata d'uso di oltre 100 milioni di cicli di pressione
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura interna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | |||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -20...60 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...36 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protezione da sovratensione | si; (< 40 V) |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,3 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 170 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10 |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||||
Punto di disattivazione rP |
|
||||
In intervalli di |
|
||||
Impostazione di fabbrica |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5 |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] | 3 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 213 | ||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 302,5 |
---|---|
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|