Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
Campo di misura |
|
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/4 filettatura interna |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Applicazione |
per applicazioni industriali |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] |
-20...60 |
Min. pressione di scoppio [mbar] |
30000 |
Resistenza a pressione [mbar] |
10000 |
Tipo di pressione |
pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...36 DC; (secondo SELV/PELV) |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Protezione da sovratensione |
si; (< 40 V) |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
0,3 |
Watchdog integrato |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
< 170 |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20 |
Carico max [Ω] |
500 |
Uscita analogica tensione [V] |
0...10 |
Min. impedenza di uscita [Ω] |
2000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
Punto di commutazione SP [mbar] |
10...1000 |
Punto di disattivazione rP [mbar] |
5...995 |
In intervalli di [mbar] |
5 |
Impostazione di fabbrica |
SP1 = 250 mbar |
rP1 = 230 mbar |
|
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,5 |
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,25 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,05; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] |
0,2; (0...60 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] |
0,2; (0...60 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] |
0; 0,2...50 |
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] |
3 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
213 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione |
corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] |
302,5 |
Materiali |
1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione |
100 milioni |
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/4 filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato |
no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Display |
4 x LED, verde |
Stato di commutazione |
LED, giallo |
Indicazione della funzione |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
Valori letti |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
|
Display |
mbar; kPa; psi; inHg |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |