• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. PN3007

Sensore di pressione con display

PN3007

PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V

Sensore di pressione con display

PN3007

PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V

  • Con uscita analogica e di commutazione programmabile
  • Display a LED a 4 digit, ben leggibile
  • Unità nazionali della pressione selezionabili
  • Stabilità nel tempo grazie all’alta resistenza a sovraccarico
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: PN3097 Confronta prodotti: PN3007 / PN3097 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
0...1 bar 0...1000 mbar
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura interna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio [mbar] 30000
Resistenza a pressione [mbar] 10000
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] < 50
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Protezione da sovratensione si; (< 40 V)
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,3
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] < 170
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 500
Uscita analogica tensione [V] 0...10
Min. impedenza di uscita [Ω] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
0...1 bar 0...1000 mbar
Punto di commutazione SP [mbar] 10...1000
Punto di disattivazione rP [mbar] 5...995
In intervalli di [mbar] 5
Impostazione di fabbrica
SP1 = 250 mbar rP1 = 230 mbar
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,05; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Tempi di reazione
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] 0; 0,2...50
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] 3
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 213
Dati meccanici
Peso [g] 261
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 91,5
Materiali 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiali a contatto con il fluido 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura interna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display 4 x LED, verde
Stato di commutazione LED, giallo
Indicazione della funzione indicazione alfanumerica, 4 digit
Valori letti indicazione alfanumerica, 4 digit
Display mbar; kPa; psi; inHg
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato