Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Campo di misura |
0...250 bar |
0...3630 psi |
0...25 MPa |
|
Raccordo a processo |
collegamento filettato 1/4" NPT filettatura interna |
Applicazione
Applicazione |
per applicazioni industriali |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Utilizzabile in parte per |
utilizzo in fluidi gassosi con pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Min. pressione di scoppio |
|
Resistenza a pressione |
|
Tipo di pressione |
pressione relativa |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] |
< 10 |
Tensione di esercizio [V] |
90...250 AC |
Tensione nominale AC [V] |
< 250 |
Corrente assorbita [mA] |
< 10 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe di isolamento |
II |
Protetto da inversione di polarità |
no |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
0,2 |
Watchdog integrato |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
1 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Modello elettrico |
Triac |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] |
2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] |
< 160 |
Resistente a cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
0...250 bar |
0...3630 psi |
0...25 MPa |
|
Punto di commutazione SP |
2...250 bar |
40...3630 psi |
0,2...25 MPa |
|
Punto di disattivazione rP |
1...249 bar |
20...3610 psi |
0,1...24,9 MPa |
|
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] |
< ± 1,0 |
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,5 |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] |
< ± 0,1; (ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Damping valore di processo dAP [s] |
0...4 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
Pulsante di configurazione |
Opzioni di parametrizzazione |
isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
224,58 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione |
corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] |
358,25 |
Corpo |
cilindrico |
Dimensioni [mm] |
Ø 34 / L = 120 |
Materiali |
1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione |
100 milioni |
Raccordo a processo |
collegamento filettato 1/4" NPT filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato |
no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
LED, rosso |
Indicazione della funzione |
Display LED a 7 segmenti |
Valori letti |
Display LED a 7 segmenti |
|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria |
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido |
Osservazioni
Osservazioni |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C |