- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Tutti i sensori di pressione / di vuoto
- PN4222
Sensore di pressione con display
PN4222
PN-100-SBN14-HFBOW/LS/ /V
Sensore di pressione con display
PN4222
PN-100-SBN14-HFBOW/LS/ /V
- Uscita di commutazione Triac a potenziale zero per correnti fino a 2,5 A
- Per applicazioni in reti con tensione alternata
- Unità nazionali della pressione selezionabili
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Stabilità nel tempo grazie all’alta resistenza a sovraccarico
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/4" NPT Filettatura interna |
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali | |||
---|---|---|---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | |||
Utilizzabile in parte per | utilizzo in fluidi gassosi con pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 5...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 90...250 AC |
Tensione nominale AC [V] | < 250 |
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,2 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | Triac |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | < 160 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
|||
Punto di disattivazione rP |
|
|||
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 1,0 |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5 |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...4 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Pulsante di configurazione |
---|---|
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 225 | ||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 358,4 |
---|---|
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/4" NPT Filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C |
---|