- Prodotti
- Sensori
- Sensori di pressione / Sensori di vuoto
- Tutti i sensori di pressione / di vuoto
- PN7034
Sensore di pressione con display
PN7034
PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
Sensore di pressione con display
PN7034
PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
- Due uscite di commutazione, delle quali una con interfaccia di comunicazione IO-Link
- Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
- Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
- Stabilità nel tempo grazie all’alta resistenza a sovraccarico
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | cella di misura capacitiva in ceramica |
Applicazione | per applicazioni industriali |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Min. pressione di scoppio [MPa] | 15 |
Resistenza a pressione [MPa] | 7,5 |
Tipo di pressione | pressione relativa; vuoto |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,3 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 170 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Punto di commutazione SP [MPa] | -0,09...1 |
---|---|
Punto di disattivazione rP [MPa] | -0,095...0,995 |
Min. distanza tra SP e rP [MPa] | 0,005 |
In intervalli di [MPa] | 0,005 |
Punto di commutazione SP [MPa] | -0,092...1 |
---|---|
Punto di disattivazione rP [MPa] | -0,097...0,995 |
Min. distanza tra SP e rP [MPa] | 0,005 |
In intervalli di [MPa] | 0,001 |
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5 |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,25 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 3 |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0...50 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping; Display |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Modo SIO | si | ||||||
Classe richiesta per porta master | A; (con PIN 2 non collegato: B) | ||||||
DeviceID supportati |
|
||||||
Nota |
|
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||||
Risoluzione IO-Link pressione [MPa] | 0,001 | ||||||
Risoluzione IO-Link pressione [MPa] | 0,001 | ||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione |
Profili | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3 | ||||||||
Risoluzione IO-Link pressione [MPa] | 0,001 | ||||||||
Risoluzione IO-Link pressione [MPa] | 0,001 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 260 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 226,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Coppia di serraggio [Nm] | 25...35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione) |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|