Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Campo di misura [bar] |
0...100 |
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/4 filettatura interna |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Applicazione |
per applicazioni industriali |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Utilizzabile in parte per |
utilizzo in fluidi gassosi con pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Min. pressione di scoppio [bar] |
650 |
Resistenza a pressione [bar] |
300 |
Tipo di pressione |
pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 90 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
0,2 |
Watchdog integrato |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Ingressi
Ingresso analogico corrente [mA] |
0...20 |
Resistenza d'ingresso [Ω] |
300 |
Ingresso analogico tensione [V] |
0...10 |
Resistenza d'ingresso [kΩ] |
90 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
< 170 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] |
0...100 |
Punto di commutazione SP [bar] |
-24,6...100 |
Indicazioni per il punto di commutazione SP |
|
Punto di disattivazione rP [bar] |
-25...99,6 |
Indicazioni per il punto di disattivazione rP |
|
In intervalli di [bar] |
0,2 |
Precisione / Deriva
Deriva parametri [% di valore finale] |
< ± 0,6 |
Effetto della temperatura per ogni 10 K |
< ± 0,3 |
Deriva parametri ingresso analogico |
< ± 0,3 |
Influsso della temperatura ingresso analogico per ogni 10 K |
< ± 0,1 |
Effetto della temperatura ingresso analogico [°C] |
0...80 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
< 3 |
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] |
0, 0,1...50 |
Damping valore di processo dAP [s] |
0...4 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
Pulsante di configurazione |
Opzioni di parametrizzazione |
isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ingresso corrente/tensione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
152 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione |
corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] |
291,5 |
Corpo |
cilindrico |
Dimensioni [mm] |
Ø 34 / L = 91,5 |
Materiali |
1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PBT; PC; PA; FKM |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione |
100 milioni |
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/4 filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato |
no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Display |
3 x LED, verde |
Modo display |
3 x LED, verde |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
Indicazione della funzione |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
Valori letti |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
|
Display |
bar; psi; MPa |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |