- Prodotti
- PNI023
Sensore di pressione con ingresso analogico
PNI023
PNI025-RBR14-QFRKG/US/ V
Sensore di pressione con ingresso analogico
PNI023
PNI025-RBR14-QFRKG/US/ V
- Analisi dei valori esterni di tensione o corrente
- Confronto continuo dei valori nominali/reali direttamente nel sensore
- Inseguimento automatico del punto di commutazione
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Efficiente monitoraggio della pressione differenziale
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Campo di misura [bar] | 0...25 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Min. pressione di scoppio [bar] | 350 |
Resistenza a pressione [bar] | 100 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 90 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,2 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
---|---|
Resistenza d'ingresso [Ω] | 300 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...10 |
Resistenza d'ingresso [kΩ] | 90 |
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 170 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] | 0...25 | |
---|---|---|
Punto di commutazione SP [bar] | -6,2...25 | |
Indicazioni per il punto di commutazione SP |
|
|
Punto di disattivazione rP [bar] | -6,3...24,9 | |
Indicazioni per il punto di disattivazione rP |
|
|
In intervalli di [bar] | 0,1 |
Precisione / Deriva
Deriva parametri [% di valore finale] | < ± 0,6 |
---|---|
Effetto della temperatura per ogni 10 K | < ± 0,3 |
Deriva parametri ingresso analogico | < ± 0,3 |
Influsso della temperatura ingresso analogico per ogni 10 K | < ± 0,1 |
Effetto della temperatura ingresso analogico [°C] | 0...80 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 3 |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Damping valore di processo dAP [s] | 0...4 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Pulsante di configurazione |
---|---|
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ingresso corrente/tensione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 152 | ||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 289,5 |
---|---|
Materiali | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PBT; PC; PA; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; psi; MPa |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|